Schneider-Electric
 
ZB4BW583 Bild- scope
ZB4BW583
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, tastend, mit Schutzkappe, für universelle LED
EAN Code EAN Code: 
3606481206329
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Produktkompatibilität Universal-LED
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Gelb bündig, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener Silikon-Schutzkappe
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 30 mm
Produktgewicht 0,031 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau M1 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M2 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
Gerätedarstellung Grundlegende Unterbaugruppen
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 50102
Normen JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
BV
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 4,4 cm
VPE 1 Länge 5,4 cm
VPE 1 Gewicht 30 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 3,4 cm
VPE 2 Breite 4,4 cm
VPE 2 Länge 26,5 cm
VPE 2 Gewicht 150 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 150
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,737 kg