|
|
|
ZB4BW7A1715
Doppeldrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, weiß, beschriftet Plus/Minus, beleuchtet
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster
|
Produktkompatibilität
|
Integrierte LED
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rechteckig
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
2 bündige Drucktaster - 1 mittiger Leuchtmelder
|
Beschreibung Betätigungselement
|
Weiß '+' - weiß '-'
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
50 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,056 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Farbe der Beschriftung
|
Weiße Beschriftung bei grünen, roten oder schwarzen Tastenschildern
Schwarze Beschriftung bei weißen Tastenschildern
|
Betriebsprofil
|
Weiß Einbau, - (schwarz)
Weiß Einbau, + (schwarz)
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
M2 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
|
Gerätedarstellung
|
Grundlegende Unterbaugruppen
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL-gelistet
DNV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
55,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|