|
|
|
ZB4BZ1023
Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, 1Ö, Flachsteckanschluss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Typ des Kontaktblocks
|
Einfach
|
Geräteaufbau
|
Befestigungsflansch
Gehäuse
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston Stecker, Anschlussgröße: 1 x 6,35 mm
Faston Stecker, Anschlussgröße: 2 x 2,8 mm
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
47 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
37 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(11-12)NC
|
Produktgewicht
|
0,053 kg
|
Verwendung der Kontakte
|
Standardkontakte
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang K
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
2 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ < 10exp(-6) bei 5 V, 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
λ < 10exp(-8) bei 17 V, 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
BV
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
52,0 g
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|