Schneider-Electric
 
ZB4FA145 Bild- scope
ZB4FA145
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, beschriftet Symbol, tastend
EAN Code EAN Code: 
3606489580858
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4F
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser 30,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Typ des Frontelements Flacher Einbau
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Weiß bündig, T (schwarz)
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 36,6 mm
CAD-Gesamthöhe 36,6 mm
CAD-Gesamttiefe 31 mm
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50E
Typ 12 entspricht UL 50E
Typ 4 entspricht UL 50E
Typ 4X entspricht UL 50E
Schutzart (IK) IK06 entspricht IEC 50102
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
CCC
EAC
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
25 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,3 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g