Schneider-Electric
 
ZB4FDCUST01 Bild- scope
ZB4FDCUST01
Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator
EAN Code EAN Code: 
3606481821409
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Montagedurchmesser 22 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 4,3 cm
VPE 1 Gewicht 78,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Wird untersucht
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate