|
|
|
ZB4FK1813
Leuchtwahlschalter, Frontelement, Harmony XB4F, Metall, 30mm, weiß, für universelle LED, 3 Stellungen, Rechts tastend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtwahlschalter
|
Produktkompatibilität
|
Universal-LED
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4F
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Typ des Frontelements
|
Flacher Einbau
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rechts zu Mitte Rückstellung
|
Profil Betätigungselement
|
Weiß Standardgriff
|
Betriebs-Positionsinformation
|
3 Positionen +/- 45°
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
36,6 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
36,6 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
47 mm
|
Produktgewicht
|
0,078 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
500000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M3 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M4 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50 E
Typ 12 entspricht UL 50 E
Typ 4 entspricht UL 50 E
Typ 4X entspricht UL 50 E
|
Schutzart (IK)
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CE
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
CCC
EAC
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|