|
|
|
ZB4RTA5
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, gelb
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Funksender ohne Batterie, Sender
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB5R
|
Blendenmaterial
|
Chrom-beschichtetes Metall
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Übertragungsfrequenz
|
2405 MHz
|
Schadstoffklasse
|
5M00G7W
|
Antennentyp
|
Ungerichtet
|
Zusatzmerkmale
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Drucktaster mit Rückstellung mit Sender
|
Betriebsprofil
|
Gelb bündig
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
1 mW
|
Anzahl der Kanäle
|
16
|
Modulationstechnik
|
O-QPSK
|
Bandbreite
|
5 MHz
|
Antennenverstärkung
|
0 dBi
|
Einbautiefe
|
42 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
41,5 mm
|
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
43 mm
|
Produktgewicht
|
0,045 kg
|
Betriebsweg
|
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
10 N Schließen/Öffnen, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Robustheit
|
Fallbeständigkeit 1.000 mm entspricht IEC 60068-2-32
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Funkvereinbarung
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
Zigbee grüne Energie bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
25 m Sender in einem Kunststoffgehäuse Typ XAL D und Empfänger in einem Metallgehäuse
300 m Sender in Gehäuse Typ XAL D, Empfänger in Metallgehäuse und Verwendung einer Relaisantenne
|
Erfassungszeit
|
2 ms
|
Reaktionszeit
|
< 2 ms
|
Emissionsleistung
|
3 mW
|
Befestigungsmodus
|
Befestigungsschraube unterhalb des Kopfes: 0,8…1,2 Nm
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
PW1
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei -40…70 °C ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP67 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP69K (Vorderseite) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Stoßfestigkeit
|
25 gn (Dauer = 6 ms) für 6.000 Stöße entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 11…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 4 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 20 V/m (80 - 3.000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 6 V/m (3.000 - 6.000 MHz, Abstand = 20 m) entspricht IEC 61000-4-3
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
C-Tick
GOST
BT 2006/95/EC
|
Richtlinien
|
1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
93,0 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|