Schneider-Electric
 
ZB5AACUST03 Bild- scope
ZB5AACUST03
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator
EAN Code EAN Code: 
3606481821522
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Montagedurchmesser 22 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,4 cm
VPE 1 Breite 3,4 cm
VPE 1 Länge 5,3 cm
VPE 1 Gewicht 17,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Wird untersucht
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate