Schneider-Electric
 
ZB5AC680 Bild- scope
ZB5AC680
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, blau, unbeschriftet, tastend, für schwierige Umgebungen
EAN Code EAN Code: 
3606480444845
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Schwarzer Kunststoff
Typ des Frontelements Standard
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Zusätzliche Informationen für den Bediener Vertikale Montage
Horizontale Montage
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 37 mm
CAD-Gesamthöhe 18,5 mm
CAD-Gesamttiefe 37 mm
Produktgewicht 0,024 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 90 Pa bei 82,5 °C
Betriebsprofil Blau Einbau, unbeschriftet
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SF1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SR1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP69K
IP67
Schutzart (NEMA) NEMA 4 entspricht UL 508
NEMA 13
NEMA 12
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 62262
Normen UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
Produktzertifizierungen UL
CE
CSA
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 10,700 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 25,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months