Schneider-Electric
 
ZB5AG2K1133A Bild- scope
ZB5AG2K1133A
Frontelement für Schlüsselschalter ZB5, 2 Positionen
EAN Code EAN Code: 
3303431837960
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Schlüsselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Betriebsprofil Schwarz Schlüsselschalter
Betriebs-Positionsinformation 2 Positionen 90°
Typ der Verriegelung Spezialschlüssel
Schlüsselabzugposition Links
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 72 mm
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP69K entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK06 conforming to IEC 50102
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen BV
GL
UL-gelistet
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,4 cm
VPE 1 Breite 5,4 cm
VPE 1 Länge 8,8 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate