|
|
|
ZB5AG4C0
Schlüsselschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, hellgrau, schwarz, 2 Stellungen, rastend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Schlüsselschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff farbig beschichtet grau
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rastend
|
Betriebsprofil
|
Schwarz Schlüsselschalter
|
Betriebs-Positionsinformation
|
2 Positionen 90°
|
Typ der Verriegelung
|
Schlüssel 455
|
Schlüsselabzugposition
|
In jeder Position
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
72 mm
|
Produktgewicht
|
0,057 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Stationsname
|
XALD 1 - 5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C4 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C5 für <5 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C6 für <5 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C3 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SF1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SR1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-gelistet
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,0 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|