|
|
|
ZB5AK1833C0
Leuchtwahlschalter, Front, Kunststoff, grün, 3-Positionen, 22mm, in grau
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB5
|
Produkt oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtwahlschalter
|
Produktkompatibilität
|
LED-Modul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Blendenmaterial
|
Plastic colour plated grey
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rechts zu Mitte Rückstellung
|
Profil Betätigungselement
|
Grün Standardgriff
|
Betriebs-Positionsinformation
|
3 Positionen +/- 45°
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
43 mm
|
Produktgewicht
|
0,016 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Stationsname
|
XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2-5 Aussparungen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M3 für <4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
M6 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MF1 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MR1 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in rückseitige Montage mit LED-Modul
M4 für <4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Grundelement
|
Montage
Schutzbehandlung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL gelistet
GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
24,0 g
|
Höhe VPE1
|
4,2 cm
|
Breite VPE1
|
3,3 cm
|
Länge VPE1
|
5,2 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|