Schneider-Electric
 
ZB5AK1863C0 Bild- scope
ZB5AK1863C0
Leuchtwahlschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, blau, für universelle LED, 3 Stellungen, Rechts tastend
EAN Code EAN Code: 
3606489767860
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Leuchtwahlschalter
Produktkompatibilität Universal-LED
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Kunststoff farbig beschichtet grau
Montagedurchmesser 22 mm
Typ des Frontelements Standard
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rechts zu Mitte Rückstellung
Betriebsprofil Blau Standardgriff
Betriebs-Positionsinformation 3 Positionen +/-45°
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 43 mm
Produktgewicht 0,016 kg
Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen
Stationsname XALD 1 - 5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
Code für den elektrischen Aufbau M3 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
MR1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage mit integrierte LED
M4 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK04 entspricht IEC 50102
Normen EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-gelistet
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 3,3 cm
VPE 1 Länge 5,2 cm
VPE 1 Gewicht 17,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate