Schneider-Electric
 
ZB5AP48 Bild- scope
ZB5AP48
Frontelement für Drucktaster ZB5, tastend, rot, Ø 22 mm
EAN Code: 
3389110906684
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB5
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Produktkompatibilität Nicht kompatibel mit Schildträger
Blendenmaterial Dunkelgrauer Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Kopftyp Standard
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Profil Betätigungselement Rot bündig, unbeschriftet
Zusätzliche Betriebsinformationen Silikon-Schutzkappe zum Einlegen des geschützten Schildes in das Frontelement
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 30 mm
CAD-Gesamttiefe 37 mm
Produktgewicht 0,023 kg
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Stationsname XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2-5 Aussparungen
Code für den elektrischen Aufbau C3 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C4 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C14 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
SF2 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
SR2 für <2 Kontakte in einfach Blöcke in rückseitige Montage
Erläuterungen zum Gerät Grundelement
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 50102
Normen JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
UL gelistet
GL
RINA
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 23,5 g
Höhe VPE1 3,4 cm
Breite VPE1 5,4 cm
Länge VPE1 8,8 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months