Schneider-Electric
 
ZB5AT8643M130 Bild- scope
ZB5AT8643M130
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, Pilz 40mm, Statusanzeige, Zugentriegelung
EAN Code EAN Code: 
3606481186171
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Harmony XALF
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Auslösung und mechanische Arretierung mit mechanischer Statusanzeige
Rückstellung Gegentakt
Betriebsprofil Rot Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 40 mm
CAD-Gesamthöhe 40 mm
CAD-Gesamttiefe 59 mm
Produktgewicht 0,034 kg
Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen
Stationsname XALD 1 Ausschnitt
XALK 1 Ausschnitt
Code für den elektrischen Aufbau M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MR1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage mit LED-Modul
Produktkompatibilität LED-Modul
Kompatibilitätscode ZB5
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK05 conforming to IEC 50102
Normen EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/ISO 13850
EN 81-1
EN/IEC 60204-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 59,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate