|
|
|
ZB5AT8643M330
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, Pilz 40mm, Statusanzeige, Zugentriegelung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XALF
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Auslösung und mechanische Arretierung mit mechanischer Statusanzeige
|
Rückstellung
|
Gegentakt
|
Betriebsprofil
|
Rot Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
40 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
40 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
59 mm
|
Produktgewicht
|
0,034 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
500000 Zyklen
|
Stationsname
|
XALD 1 Ausschnitt
XALK 1 Ausschnitt
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul
MR1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage mit LED-Modul
|
Produktkompatibilität
|
LED-Modul
|
Kompatibilitätscode
|
ZB5
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP54 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
IEC 60947-1
GB 14048.5
UL 508
IEC 60947-5-4
ISO 13850
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60204-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
DNV
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-gelistet
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
59,0 g
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|