Schneider-Electric
 
ZB5AW36C0 Bild- scope
ZB5AW36C0
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, hellgrau, blau, für BA9s
EAN Code EAN Code: 
3606489770167
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Produktkompatibilität BA 9s
Blendenmaterial Plastic colour plated grey
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Typ des Frontelements Standard
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Blau bündig, unbeschriftet
Zusätzliche Informationen für den Bediener Mit einfacher Linse
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 32 mm
Produktgewicht 0,018 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Hauptgruppe Leuchtdrucktaster
Produktgruppe Bündig BA9s
Stationsname XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
Tastenschild/Betätigungselement oder Leuchtelementfarbe Blau
Beschriftung Unbeschriftet
Code für den elektrischen Aufbau M7 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit BA 9s
M8 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage mit BA 9s
M9 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit BA 9s und Transformator
MF2 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit BA 9s
Gerätedarstellung Grundlegende Unterbaugruppen
Montage
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…55 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN 50102
Normen UL 508
JIS C8201-5-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
DNV
UL-gelistet
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate