Schneider-Electric
 
ZB5AW7A1721 Bild- scope
ZB5AW7A1721
Doppeldrucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, weiß, schwarz, beschriftet O/I, beleuchtet
EAN Code EAN Code: 
3389119043342
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster
Produktkompatibilität Integrierte LED
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5
Blendenmaterial Dunkelgrauer Kunststoff
Typ des Frontelements Standard
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rechteckig
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil 2 bündige Drucktaster - 1 mittiger Leuchtmelder
Beschreibung Betätigungselement Weiß 'I' - schwarz 'O'
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 50 mm
CAD-Gesamttiefe 30 mm
Produktgewicht 0,023 kg
Farbe der Beschriftung Schwarze Beschriftung bei weißen Tastenschildern
Betriebsprofil Weiß Einbau, I (schwarz)
Schwarz Einbau, O (weiß)
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Stationsname XALD 1 Ausschnitt
Gerätedarstellung Grundlegende Unterbaugruppen
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK05 entspricht IEC 50102
Normen IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-gelistet
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 25,200 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 200
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,470 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 1600
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 51,760 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months