|
|
|
ZB5AZ1035
Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, 30mm, 2S, Spring Clamp Anschluss
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Haltekragenmaterial
|
Kunststoff
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Typ des Kontaktblocks
|
Einfach
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmfederanschlüsse
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
46,2 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
27,6 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
30 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
|
Produktgewicht
|
0,021 kg
|
Geräteaufbau
|
Befestigungsflansch
Gehäuse
|
Verwendung der Kontakte
|
Standardkontakte
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Betriebsweg
|
2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
UL
GL
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
29 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 2 Breite
|
5 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
147 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
250
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,924 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|