Schneider-Electric
 
ZB5AZ1715626003 Bild- scope
ZB5AZ1715626003
Quadratischer Rahmen, Harmony XB5, Kunststoff, für Frontelemente ZB5A, blau
EAN Code EAN Code: 
3389118056121
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Quadratische Verkleidung
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität ZB5A
Zubehör / Einzelteile Runder Kopf
Zusatzmerkmale
Farbe Blau
Geräteanwendung Lässt kreisförmigen Kopf ZB5A quadratisch erscheinen
Menge pro Satz Satz à 10
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 0,7 cm
VPE 1 Gewicht 34,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,0 cm
VPE 2 Breite 7,0 cm
VPE 2 Länge 7,0 cm
VPE 2 Gewicht 340,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months