|
|
|
ZB5FD403
Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, grün, 2 Stellungen, tastend
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUL 28, 2023
|
|
Ende des Standard-Services AUG 24, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Wahlschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Blendenmaterial
|
Dunkelgrauer Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Typ des Frontelements
|
Flacher Einbau
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rechts nach links Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Grün Standardgriff
|
Betriebs-Positionsinformation
|
2 Positionen 90°
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
37 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
37 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
46 mm
|
Produktgewicht
|
0,031 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C3 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C4 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C5 für <5 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C6 für <5 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SF1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69K
IP69
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
BV
CSA
GL
DNV
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,84 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,83 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,59 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,03 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|