|
|
|
ZB5FSZ3
Blindstopfen, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, schwarz, unbeschriftet, rund
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Blindstopfen
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Produktkompatibilität
|
XB5F
ZB5F
|
Zusatzmerkmale
Typ des Frontelements
|
Flacher Einbau
|
Farbe
|
Dunkelgrau
|
Geräteanwendung
|
Industriemaschinen
|
Schutzart (IP)
|
IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050-9
|
Schutzart (IK)
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Montagedurchmesser
|
30,5 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,1 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,1 cm
|
VPE 2 Länge
|
9 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
92,5 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
225
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,617 kg