Schneider-Electric
 
ZB5FW153 Bild- scope
ZB5FW153
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, orange, vorstehend, für universelle LED
EAN Code EAN Code: 
3606481361721
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Leuchtdrucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB5F
Produktkompatibilität Universal-LED
Blendenmaterial Dunkelgrauer Kunststoff
Montagedurchmesser 30,5 mm
Typ des Frontelements Flacher Einbau
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rückstellung
Betriebsprofil Orange projizierend, unbeschriftet
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 37 mm
CAD-Gesamthöhe 37 mm
CAD-Gesamttiefe 32 mm
Produktgewicht 0,031 kg
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau M1 für <6 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
M2 für <6 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50 E
Typ 12 entspricht UL 50 E
Typ 4 entspricht UL 50 E
Typ 4X entspricht UL 50 E
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 50102
Normen UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL-gelistet
CSA
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,3 cm
VPE 1 Breite 5,3 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 23,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months