Schneider-Electric
 
ZB6AGS Bild- scope
ZB6AGS
Frontelement für Schlüsselschalter ZB6, o. Rastung, schwarz, 3 Positionen
EAN Code EAN Code: 
3389110785111
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB6
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Schlüsselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB6
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Rechts zu Mitte Rückstellung
Profil Betätigungselement Schwarz Schlüsselschalter
Betriebs-Positionsinformation 3 Positionen
Typ der Schließung Ronis 200
Schlüsselabzugposition Links und Mitte
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 18 mm
CAD-Gesamthöhe 18 mm
CAD-Gesamttiefe 55 mm
Montage
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
Normen EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen GOST
CSA
CCC
UL
Vibrationsfestigkeit +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 30,0 g
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 2,1 cm
Länge VPE1 6,4 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months