|
|
|
ZB6CE5
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB6, tastend, gelb, Ø 16 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 20, 2020
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB6
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtdrucktaster
|
Produktkompatibilität
|
LED-Modul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB6
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
16 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Quadratisch
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Gelb projizierend, unbeschriftet
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
18 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
18 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
36 mm
|
Produktgewicht
|
0,016 kg
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
|
Normen
|
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
GOST
UL
CCC
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|