|
|
|
ZB6CF5
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB6, rastend, gelb, Ø 16 mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB6
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Leuchtdrucktaster
|
Produktkompatibilität
|
LED-Modul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB6
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
16 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Quadratisch
|
Operatortyp
|
Verriegelung
|
Betriebsprofil
|
Gelb bündig, unbeschriftet
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
18 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
18 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
33 mm
|
Produktgewicht
|
0,016 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
GOST
CCC
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
705 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|