Schneider-Electric
 
ZB6YCV1 Bild- scope
ZB6YCV1
Kalotte Für Leuchtmelder Ws
EAN Code EAN Code: 
3389110777819
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB6
Zubehör-/Teilebezeichnung Linsenkappe
Zubehör-/Teiletyp Kappe
Zubehör-/Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Leuchtmelder
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Weiß
Form des Signaleinheitkopfes Quadratisch
Markierung Unmarked
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,001 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 30,0 g
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 11 cm
Länge VPE1 14,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 10,0 g
Höhe VPE2 0,5 cm
Breite VPE2 11 cm
Länge VPE2 14,5 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months