|
|
|
ZBE1023
Hilfsschalter, Kontaktblock, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, Flachsteckanschluss, 1Ö
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kontaktblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZBE
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
5
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Typ des Kontaktblocks
|
Einfach
|
Verwendung der Kontakte
|
Standardkontakte
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston Stecker, Anschlussgröße: 1 x 6,35 mm
Faston Stecker, Anschlussgröße: 2 x 2,8 mm
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,011 kg
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1 Ö
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht IEC 60947-5-1 appendix K
|
Betriebsweg
|
1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
4,3 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
2 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C1 (Menge <= 9)
C2 (Menge <= 7)
C3 (Menge <= 6)
C4 (Menge <= 4)
C5 (Menge <= 5)
C6 (Menge <= 3)
C7 (Menge <= 4)
C8 (Menge <= 2)
C9 (Menge <= 3)
C12 (Menge <= 6)
M1 (Menge <= 6)
M2 (Menge <= 4)
M3 (Menge <= 4)
M5 (Menge <= 2)
M6 (Menge <= 2)
M7 (Menge <= 6)
M8 (Menge <= 4)
M9 (Menge <= 2)
SF1 (Menge <= 3)
SF2 (Menge <= 2)
MF1 (Menge <= 2)
MF2 (Menge <= 2)
C10 (Menge <= 2)
M4 (Menge <= 2)
C13 (Menge <= 1)
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Normen
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
59 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,049 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|