Schneider-Electric
 
ZBRM22AB0 Bild- scope
ZBRM22AB0
Gehäuse, Harmony XB5R, 2 Funkdrucktaster, Kunststoff, Ø22mm, 1x ZBRT1, 1x ZBRT2
EAN Code EAN Code: 
3606480891113
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp Funksender ohne Batterie, Sender
Kurzbezeichnung des Geräts XB5R
Betrieb der Kontakte 1 Einfach und Doppelfunktion OBEN/UNTEN-Taster
Blendenmaterial Kunststoff
Haltekragenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 22 mm
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung 1 Sender
1 Kappenset
1 tragbares Gehäuse
2 Drucktastenkopf Durchmesser: 22 mm
2 Befestigungsflansch
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Drucktaster mit Rückstellung mit Sender
Betriebsprofil Einbau
Zusätzliche Informationen für den Bediener Kappenset
Produktgewicht 0,2 kg
Mechanische Lebensdauer 400000 Zyklen
Betriebsweg 4,3 mm (Gesamtweg)
Betätigungskraft 25 N Wechslerkontakt, der den elektrischen Zustand ändert
Stoßfestigkeit 25 gn (Dauer = 6 ms) für 6.000 Stöße entspricht IEC 60068-2-27
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Mechanische Robustheit Fallbeständigkeit 1.000 mm entspricht EN/IEC 60068-2-32
Kommunikationsprotokoll ZigBee grüne Energie bei 2,4 GHz
Max. Schaltabstand 100 m im freien Feld
25 m Sender in mobilem Gehäuse und Empfänger in Metallgehäuse
300 m Sender in mobil. Gehäuse,Empf. in Metallgehäuse + Verwendung einer Relaisantenne
Erfassungszeit 2 ms
[tA] Antwortzeit < 2 ms
Emissionsleistung 3 mW
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Schutzart (IP) IP65 (Vorderseite) entspricht IEC 60529
IP65 (Vorderseite) entspricht UL Typ 12
Schutzart (IK) IK03 entspricht IEC 50102
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 70 °C Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 11…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
+/-10 mm (f= 2…11 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 4 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 20 V/m (80 - 3.000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 6 V/m (3.000 - 6.000 MHz, Abstand = 20 m) entspricht IEC 61000-4-3
Funkvereinbarung RSS entspricht UL 508
ARIB T66 entspricht CSA C22,2 Nr. 14
ICASA
ANATEL
FCC
Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen UL
EAC
CSA
BT 2006/95/EC
CCC
C-Tick
Richtlinien 1999/5/EC - Richtlinie R&TTE
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 16,3 cm
VPE 1 Gewicht 232,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate