|
|
|
ZBRRH
Empfänger für Harmony Hub, programmierbar, 4 PNP Ausgänge, 200mA, 24V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Funkempfänger
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZBRRH
|
Produktspezifische Anwendung
|
Interface to Harmony hub
|
Funktion des Moduls
|
Bistabil
|
Rückstellzeit
|
2 ms Zeitverzögerung
|
Übertragungsfrequenz
|
2405 MHz
|
Schadstoffklasse
|
5M00G7W
|
Antennentyp
|
Ungerichtet
|
Zusatzmerkmale
Ausgangstyp
|
Transistor PNP
|
Ausgangskontakte
|
4 PNP
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0,5 s (Toleranz: - 15 - 15 %)
|
Max. Schaltstrom
|
0,2 mA DC
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V DC
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
24 V DC -15 - 20 %
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V DC bei 2 A
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
Zigbee grüne Energie bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
25 m Sender in einem Kunststoffgehäuse Typ XAL D und Empfänger in einem Metallgehäuse
40 m Sender in Gehäuse Typ XAL D, Empfänger in Metallgehäuse und Verwendung einer Relaisantenne
|
[tA] Antwortzeit
|
< 30 ms nachdem der Sender klickt
|
Kanalverwendung
|
1 Harmony Hub pro Empfänger
|
Nutzungskategorie
|
DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
20 VA DC
|
Leistungsaufnahme in W
|
20 W DC
|
Ausschaltvermögen
|
4,8 W (pro Ausgang)
|
Kurzschlussschutz
|
0,4 A Sicherung Typ flinke Feinsicherung
|
Betriebsposition
|
Jede Position ohne Leistungsminderung
|
Elektrische Verbindung
|
1 Leiterkabel 0,14…2,5 mm² - AWG 26 - AWG 14 - starr - ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
2 Kabel mit Leitern 0,14…1,5 mm² - AWG 26 - AWG 16 - starr - ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1
1 Leiterkabel 0,14…4 mm² - AWG 26 - AWG 12 - flexibel - mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
2 Kabel mit Leitern 0,14…1,5 mm² - AWG 26 - AWG 16 - flexibel - mit Kabelende entspricht IEC 60947-1
|
Anzugsdrehmoment
|
0,5…1 Nm entspricht EN/IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstverlöschender Kunststoff
|
Status-LED
|
1 LED grün für Strom EIN
1 LED grün und gelb für Empfangssignal
4 LEDs grün für Relais EIN
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
Montageplatte
|
Bemessungskurzzeit-Überschlagsspannung bei Betriebsfrequenz
|
1 kV 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
0,5 kV Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
1 mW
|
Anzahl der Kanäle
|
1
|
Modulationstechnik
|
O-QPSK
|
Bandbreite
|
5 MHz
|
Antennenverstärkung
|
0 dBi
|
Breite
|
36 mm
|
Höhe
|
108 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
0,13 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Funkvereinbarung
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
|
Beschriftung
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
90 % bei -20…55 °C, Betauung nicht zulässig entspricht ETSI EN 300 440-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
2 Gn (f= 8…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 16 ms) für 6.000 Stöße entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
IP20 (Klemmen)
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht IEC 60664-1
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Isolationswiderstand
|
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht NF C 20-030
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
60 V entspricht IEC 60664-1
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-2
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht CISPR 22
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV (in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen)) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt (bei Metallteilen)) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m (80 - 2.000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 3 V/m (80 - 2.700 MHz, Abstand = 20 m) entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 2 kV (Spannungsversorgungsleiter) entspricht IEC 61000-4-4
Leitungsgebundene HF-Störungen - Teststufe: 10 V entspricht IEC 61000-4-6
Abgestrahlte Emission entspricht ETSI EN 300 440-1
Leitungsgebundene Emission entspricht EN 300-489-1
Leitungsgebundene Emission entspricht ETSI EN 300 489-3
Abgestrahlte Emission entspricht ETSI EN 300 440-2
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (PNP-Ausgangsleiter) entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung - Teststufe: 0,5 kV (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung - Teststufe: 1 kV (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 7 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
118,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
64
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,400 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|