|
|
|
ZBVB4
LED-Modul, Ø 22, Integral LED rot, 24 V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZBV
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
5
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN 60947-1
Schraubklemmenleisten, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht EN 60947-1
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Lichtquelle
|
Geschützte LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
Farbe der Lichtquelle
|
Rot
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V AC/DC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,017 kg
|
Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL-gelistet
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
5,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
51 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
800
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
8,696 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|