|
|
|
ZBVJ15
Universelles LED-Modul, Harmony XB4 und XB5, 22mm, 30mm, weiß, Spring Clamp, 12V ACDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Beleuchtungsblock
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZBV
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
5
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschieben, <= 2 x 1,5 mm² Mit Aderendhülse entspricht EN 60947-1
Einschieben, >= 1 x 0,34 mm² without wire end ferrule entspricht EN 60947-1
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Lichtquelle
|
Universelle LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Versorgung des Leuchtmittels
|
Direkt
|
Farbe der Lichtquelle
|
Weiß
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12 V AC/DC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
35,6 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
14,8 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
9,8 mm
|
Produktgewicht
|
0,012 kg
|
Schraubenkopfform
|
Kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…15 V DC
10,2…13,8 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Gleichtakt
|
Montage des Blocks
|
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL-gelistet
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
12 V
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
4,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
5,900 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
42,000 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|