Schneider-Electric
 
ZBVJ35 Bild- scope
ZBVJ35
LED-Modul, Ø 22, Integral LED grün, 12 V
EAN Code EAN Code: 
3389119037457
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Beleuchtungsblock
Kurzbezeichnung des Geräts ZBV
Verkauf je unteilbare Menge 4
Anschlüsse - Klemmen Klemmfederanschlüsse
Signaltyp Stetig leuchtend
Lichtquelle Geschützte LED
Lampenfassung Mit LED-Modul
Versorgung des Leuchtmittels Direkt
Farbe der Lichtquelle Grün
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12 V AC/DC bei 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,017 kg
Versorgungsspannungsgrenzen 10…15 V DC
10,2…13,8 V AC
Stromaufnahme 18 mA
Lebensdauer 100000 h bei Nennspannung und 25°C
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Montage des Blocks Frontmontage
Code für den elektrischen Aufbau M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Normen EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
Elektromagnetische Emission Klasse B entspricht IEC 55011
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 12 V
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 4,4 cm
VPE 1 Länge 5,3 cm
VPE 1 Gewicht 10 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 5,6 cm
VPE 2 Breite 4,4 cm
VPE 2 Länge 5,3 cm
VPE 2 Gewicht 42 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 645 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months