Schneider-Electric
 
ZBY2299 Bild- scope
ZBY2299
Schildträger 30x40mm mit Schild 8x27mm mit Beschriftung AUTOZYKL-HAND
EAN Code EAN Code: 
3389110095418
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Beschriftungshalter
Zubehör-/Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Material Kunststoff
Geräteaufbau Beschriftungshalter
Markierte Beschriftung
Zubehör / Zielkategorie Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm
Für Standardkopf
Kompatible Produktfamilie Harmony XB4
Harmony XB5
Größe des Beschriftungshalters 30 x 40 mm
Markierung Weiß AUTOZYKL-HAND auf 1 schwarze Seite, 1 rote Seite Hintergrund
Sprache German
Produktgewicht 0,002 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 2,0 g
Höhe VPE1 7 cm
Breite VPE1 0,4 cm
Länge VPE1 8 cm
Verpackungstyp VPE2 CAR
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 101,0 g
Höhe VPE2 7 cm
Breite VPE2 0,4 cm
Länge VPE2 8 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months