Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leere Beschriftung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Beschriftung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Markierung
|
Unbeschriftet auf gelb Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
Ø 60 mm
|
Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Produktgewicht
|
0,004 kg
|
Hauptgruppe
|
Not-Halt/Not-Aus-Taster
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60364-5-53
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
1,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
250
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
664,0 g
|
Vertragliche Gewährleistung
|