Schneider-Electric
 
ZBY9160M Bild- scope
ZBY9160M
Schild Ø60 für Not-Aus-Taster, mit Schutzkragen ZBZ16.. COUPURE D'URGENCE
EAN Code EAN Code: 
3606481202178
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB5
Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Markierte Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Markierung Schwarz COUPURE D’URGENCE auf gelb Hintergrund
Abmessungen der Beschriftung Ø 60 mm
Benutzersprache Französisch
Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge 10
Produktgewicht 0,004 kg
Hauptgruppe Not-Halt/Not-Aus-Taster
Montage
Normen IEC 60947-5-5
IEC 60364-5-53
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,0 cm
VPE 2 Breite 6,0 cm
VPE 2 Länge 6,0 cm
VPE 2 Gewicht 20,0 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 250
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 15,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 689,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate