Schneider-Electric
 
ZBY9730 Bild- scope
ZBY9730
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, NODSTOPP
EAN Code EAN Code: 
3389119023276
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp Markierte Beschriftung
Zubehör / Teiletyp Beschriftung
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Markierung Schwarz nödstopp auf gelb Hintergrund
Abmessungen der Beschriftung Ø 60 mm
Benutzersprache Niederländisch
Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge 1
Material Kunststoff
Produktgewicht 0,004 kg
Hauptgruppe Not-Halt/Not-Aus-Taster
Montage
Normen EN/IEC 60204-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 6,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 1,0 cm
VPE 2 Breite 6,0 cm
VPE 2 Länge 6,0 cm
VPE 2 Gewicht 22,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate