|
|
|
ZBY9730M
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, mit Schutzkragen ZBZ16.. NODSTOPP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Markierte Beschriftung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Beschriftung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Beschriftungszubehör
|
Markierung
|
Schwarz Nodstop auf gelb Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
Ø 60 mm
|
Benutzersprache
|
Niederländisch
|
Zusatzmerkmale
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Produktgewicht
|
0,004 kg
|
Hauptgruppe
|
E-Stop
|
Montage
Normen
|
IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
IEC 60947-5-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
6,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
250
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
703,0 g
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|