Zubehör / Zielkategorie
|
Not-Halt-Taster
|
Material
|
Kunststoff
|
Markierung
|
Schwarz ARRET D'URGENCE auf gelb Hintergrund
|
Abmessungen der Beschriftung
|
Ø 60 mm
|
Benutzersprache
|
Französisch
|
Höhe
|
60 mm
|
Breite
|
9,3 mm
|
Produktgewicht
|
0,016 kg
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
Signaltyp
|
Stetig leuchtend
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Kompatibilitätscode
|
XB4
XB5
|
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht ISO 20653
Typ 13 entspricht UL 50E
Typ 12 entspricht UL 50E
Typ 4 entspricht UL 50E
Typ 4X entspricht UL 50E
|
Schutzart (IK)
|
IK05 entspricht IEC 62262
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL-gelistet
CSA
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
25 mm Spitze zu Spitze (f= 2…10 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
25 gn (Dauer = 6 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
4 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Aussendung
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|