Schneider-Electric
 
ZBYP2103C1 Bild- scope
ZBYP2103C1
Schildträger 30x40mm, mit Beschriftung MARCHE, für Harmony 22mm, in weiss
EAN Code EAN Code: 
3606489756062
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Beschriftungstafel
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Material Kunststoff
Geräteaufbau Beschriftungstafel
Markierte Beschriftung
Zubehör / Zielkategorie Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm
Für Standardkopf
Farbe Weiß beschichtet
Kompatible Produktfamilie Harmony XB4
Harmony XB5
Größe des Beschriftungshalters 30 x 40 mm
Markierung Schwarz MARCHE
Benutzersprache Französisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 5,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 11,0 cm
VPE 2 Breite 0,1 cm
VPE 2 Länge 15,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate