Schneider-Electric
 
ZC1AC006 Bild- scope
ZC1AC006
ZC1AC-Positionsschalterkopf, Rollenhebel
EAN Code: 
3389110322620
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZC1AC
Kopftyp Rollenstößel
Produktkompatibilität XC1AC
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung Metall
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Positivöffnung Ohne
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,1 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umweltbedingungen Standardumgebung
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 95 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 9 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 40
Gewicht VPE2 4,003 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Contractual warranty
Garantie 18 months