Schneider-Electric
ZC2JD1H29 Bild- scope
ZC2JD1H29
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Teilbares Gehäuse, ohne Display, 1Ö/1S, M 20
EAN Code EAN Code: 
3389110921243
HEUTE
JUL 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschaltergehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Gehäusetyp Hilfschaltergehäuse
Produktkompatibilität XC2J
Zugehöriger Kopf ZC2JE05
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE63
ZC2JE09
ZC2JE65
ZC2JE66
ZC2JE62
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE61
ZC2JE64
Gehäusematerial Metall
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung
Anzahl der Pole 1
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anzahl von Stufen 1 1 Position
Kontaktmaterial Versilberte Kontakte
Zusatzmerkmale
Lokale Anzeige Ohne
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,75-2 x 1,5 mm²
Positive Öffnung Ohne
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V entspricht IEC 60947-1 für Kontaktblock
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock
Ansprechzeit bei offenem Eing. 0,25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Breite 42 mm
Höhe 81 mm
Tiefe 41 mm
Produktgewicht 0,38 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (11-12)NC
(21-22)Ö
(13-14)S
(23-24)NO
Montage
Schutzart (IP) IP65
Schutzart (IK) IK08
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C für Standardumgebung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 369,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,391 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months