|
|
|
ZC2JE02
ZC2J-Positionsschalterkopf, ohne Raststellung, Betätigung von rechts
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZC2J
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Produktkompatibilität
|
XC2J
|
Zugehöriger Hebel
|
ZC2JY13
ZC2JY51
ZC2JY12
ZC2JY91
ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY81
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZC2JD2
ZC2JC28
ZC2JD1
ZC2JC1
ZC2JC18
ZC2JC2
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Without operating lever Federrückstellung
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Von rechts
CCW
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Produktgewicht
|
0,21 kg
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Standardumgebung
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
219,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,296 kg