|
|
|
ZC2JE025
ZC2J-Positionsschalterkopf, ohne Raststellung, Betätigung von rechts, +120 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalterkopf
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZC2J
|
Typ des Frontelements
|
Drehkopf
|
Produktkompatibilität
|
XC2J
|
Zugehöriger Hebel
|
ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY81
ZC2JY51
ZC2JY12
ZC2JY31
ZC2JY11
|
Zugehöriges Gehäuse
|
ZC2JC15
ZC2JC25
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Drehachse
|
Operatortyp
|
Without operating lever Federrückstellung
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Von rechts
CCW
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Produktgewicht
|
0,21 kg
|
Material des Frontelements
|
Metall
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
10…120 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
10…120 °C
|
Umgebungseigenschaften
|
Hohe Temperatur
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
236,0 g