Schneider-Electric
 
ZC2JE07 Bild- scope
ZC2JE07
ZC2J-Positionsschalterkopf, ohne Raststellung, Betätigung von links
EAN Code EAN Code: 
3389110335064
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Typ des Frontelements Drehkopf
Produktkompatibilität XC2J
Zugehöriger Hebel ZC2JY13
ZC2JY51
ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY12
ZC2JY81
ZC2JY91
Zugehöriges Gehäuse ZC2JC48
ZC2JD4
ZC2JC4
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Without operating lever Rückstellung
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung CW
Von links
Positive Öffnung Ohne
Produktgewicht 0,21 kg
Material des Frontelements Metall
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,8 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 4,8 cm
VPE 1 Gewicht 220,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months