Schneider-Electric
ZC2JE09H5 Bild- scope
ZC2JE09H5
ZC2J-Positionsschalterkopf
EAN Code EAN Code: 
3389110331998
HEUTE
JUN 17, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Typ des Frontelements Drehkopf
Produktkompatibilität XC2J
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rastend ohne Antrieb stay put
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung CW und CCW
Von links und rechts
Positive Öffnung Ohne
Produktgewicht 0,21 kg
Material des Frontelements Metall
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,1 cm
VPE 1 Breite 0,1 cm
VPE 1 Länge 0,2 cm
VPE 1 Gewicht 0,001 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate