Schneider-Electric
 
ZC2JY415 Bild- scope
ZC2JY415
ZC2J-Pos.sch.h., Längenverst. Rollenh. mit versetzter Kunststoffr., 10-120 °C
EAN Code EAN Code: 
3389110914436
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Produktkompatibilität XC2J
Zugehöriger Kopf ZC2JE07
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE06
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE01
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel Federrückstellung thermoplastisch (variabler Längenversatz)
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Positive Öffnung Ohne
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 10…120 °C für hohe Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung 10…120 °C hohe Temperatur
Umgebungseigenschaften Hohe Temperatur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 53,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months