Schneider-Electric
ZC2JY43 Bild- scope
ZC2JY43
ZC2J-Positionsschalterhebel
EAN Code EAN Code: 
3389110306033
HEUTE
JUL 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Produktkompatibilität XC2J
Zugehöriger Kopf ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel Federrückstellung Metall (variabler Längenversatz)
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Positive Öffnung Ohne
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C für Standardumgebung
-40…70 °C für niedrige Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung -40…70 °C Standardumgebung
-40…70 °C niedrige Temperatur
Umgebungseigenschaften Korrosiv
Standardumgebung
Niedrige Temperatur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 10,0 cm
VPE 1 Gewicht 62,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months