Schneider-Electric
 
ZC2JY815 Bild- scope
ZC2JY815
ZC2J-Positionsschalterhebel, Federhebel mit Kunststoffende, 10-120 °C
EAN Code EAN Code: 
3389110306088
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts ZC2J
Produktkompatibilität XC2J
Zugehöriger Kopf ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE03
ZC2JE04
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Spring rod lever Federrückstellung (mit Thermoplastischem-Ende)
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positive Öffnung Ohne
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 10…120 °C für hohe Temperatur
Umgebungstemperatur zur Lagerung 10…120 °C hohe Temperatur
Umgebungseigenschaften Hohe Temperatur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 12,0 cm
VPE 1 Gewicht 42,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months