|
|
|
ZCD37
ZCD-Positionsschaltergehäuse, kompakt, 2Ö+1S, gestuft schaltend
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standard Kompakt
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCD
|
Design
|
Kompakt
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE02
ZCEH2
ZCE62
ZCE10
ZCE08
ZCE66
ZCE65
ZCE27
ZCE28
ZCE01
ZCE05
ZCE11
ZCE64
ZCE14
ZCE07
ZCE67
ZCE13
ZCE63
ZCE29
ZCE21
ZCE06
ZCEH0
ZCE24
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Zugehörige Anschlusskomponente
|
ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEG11
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEN12
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
6 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Breite
|
31 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Montage
Produktkompatibilität
|
XCKD
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,679 kg